Publique sus productos
PD6ES

PD6ES

Traducido por Google,

Extintor portátil de polvo 6 Kg

Especificaciones
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPD6ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de productosA polvere
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION