Publique sus productos
PD9ES

PD9ES

Traducido por Google,

Extintor portátil de polvo

Especificaciones
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPD9ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de productosA polvere
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION