Publique sus productos
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange

    Traducido por Google,

    Garantice una protección óptima contra incendios con la puerta de acceso aislante ignífuga de Cendrex con brida expuesta. El modelo PFI está diseñado para limitar la propagación del fuego en paredes y techos ignífugos. Esta puerta de acceso incluye un pestillo de cierre automático con llave y un pestillo de cierre con anilla, ambos incluidos, que proporciona un acceso seguro y cumple con las normas de seguridad contra incendios. Su aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor y su marco exterior de 2,5 cm la convierten en la opción ideal para paredes y techos ignífugos en entornos comerciales e industriales.

    Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen regularmente nuestro modelo PFI por sus características de resistencia al fuego y su durabilidad.

    Ideal para salas de servidores en edificios comerciales, áreas de almacenamiento de equipos médicos en hospitales, aulas, bibliotecas escolares y salas de computadoras o servidores, esta puerta de acceso garantiza un acceso seguro en entornos resistentes al fuego.

    Características principales

    • Aislamiento resistente al fuego : diseñado para techos y paredes resistentes al fuego, lo que garantiza una mayor seguridad.
    • Mecanismo de bloqueo automático : una vez completada la instalación y colocados los resortes provistos en la parte posterior del panel, la puerta se cierra y se bloquea automáticamente.
    • Desbloqueo interior : todas las puertas de más de 12" x 12" están equipadas con la función de apertura del panel interior para mayor comodidad y accesibilidad.

    Detalles técnicos

    • Instalación : Apto para instalación en paredes y techos resistentes al fuego.
    • Material : Fabricado con puerta de acero galvanizado calibre 20 y marco de acero laminado en frío calibre 16.
    • Mecanismo de bloqueo : cuenta con un pestillo de leva operado con destornillador con llave y cerradura de anillo incluida.
    • Bisagra : Incluye una bisagra continua de piano. Ubicación de la bisagra: Se ubican en la segunda dimensión (altura).
    • Brida : Diseñado con una brida expuesta de 1 pulgada, hecha de acero laminado en frío.
    • Marco : Marco de 2½ pulgadas de profundidad, fabricado en acero laminado en frío.
    • Apertura aproximada : Dimensiones de la puerta + ¼ de pulgada o + 6 mm.
    • Aislamiento : lana mineral ignífuga de 2 pulgadas.
    • Liberación del panel interior : mecanismos que permiten la apertura de paneles desde el interior, estándar para todas las puertas resistentes al fuego de más de 12 pulgadas x 12 pulgadas.
    • Acabado : Imprimación de pintura en polvo blanca de alta calidad.
    • Embalaje : Empaquetado individualmente, 1 puerta por caja.

    Las puertas de acceso cortafuegos, para uso vertical, están sujetas a las siguientes condiciones:

    • Certificaciones : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Aprobación : 3 horas de presión neutra/negativa.
    • Dimensión máxima : 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), área máxima de 2304 in², la tolerancia en la limitación de altura y ancho es de más o menos 3" (76 mm) siempre que el área no exceda las 2304 in².
    • Aumento de temperatura : 250 °F (121 °C) después de 30 minutos y 450 °F (232 °C) después de 60 minutos.

    Las puertas de acceso cortafuegos, para uso horizontal, están sujetas a las siguientes condiciones:

    • Certificaciones : ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Calificación obtenida: 3 horas en construcción no combustible y 1 hora en construcción combustible.
    • Dimensión máxima : 24" X 36" (610 mm X 914 mm) (bisagras y pestillos en el lateral de 36"), la tolerancia en las limitaciones de dimensión es de más o menos 3" (76 mm) siempre que el área no exceda las 864 in².
    • Aumento de temperatura : dentro de lo permitido según ASTM E119 y CAN/ULC S101.

    ¡Todas las dimensiones y opciones que necesita en 5 días! Elija entre más de 100 modelos de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones personalizadas, todo entregado en los plazos de entrega más cortos de la industria.

    ¿Listo para mejorar sus proyectos con una puerta de acceso aislante cortafuegos con brida expuesta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.

    Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños irregulares desde 1985, se compromete a ofrecer paneles de acceso de alta calidad, con y sin certificación, con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la opción predilecta de los profesionales que buscan soluciones confiables y elegantes.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificaciones
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door and 16-gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring-operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange, made of cold rolled steel.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101.

          Access Panel
          Access Door

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacendrex-pfi
    • Familia de productoAccess Doors
    • Grupo de productosFire Rated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos