Publique sus productos
 Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange
 Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange
    Cendrex

    Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mejore la seguridad y durabilidad de sus puntos de acceso al piso con la escotilla de piso empotrada de aluminio PPA-RE de Cendrex con brida expuesta. Esta trampilla de suelo está diseñada para adaptarse a varios tipos de suelos, ofreciendo una solución de acceso atractiva y práctica entre plantas del edificio. Con su panel empotrado y su práctica solución de acceso entre plantas del edificio. Con su panel empotrado y su bisagra de piano continua de aluminio resistente, este modelo proporciona un acceso confiable y seguro entre los pisos del edificio, soportando hasta 300 libras por pie cuadrado.

    Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen nuestro modelo de trampilla de piso por su durabilidad, seguridad y practicidad en diferentes entornos.

    Ideal para acceder a espacios reducidos, sótanos subterráneos o salas mecánicas en entornos comerciales, este producto ofrece una solución confiable que se integra perfectamente con cualquier tipo de piso, adoptando el mismo acabado que el piso.

    Características clave

    • Se adapta a diferentes tipos de pisos : Adecuado para varios tipos de pisos.
    • Bisagra reforzada : Equipada con una bisagra de piano de aluminio reforzada continua, de 0,08 pulgadas de espesor.
    • Capacidad de soporte : Puede soportar hasta 300 libras por pie cuadrado.
    • Personalización : ¡Otras opciones y dimensiones fabricadas en 10 días!

    Detalles técnicos

    • Instalación : Apto para instalación únicamente en suelos.
    • Material : placa de aluminio de 1/4 de pulgada.
    • Mecanismo de bloqueo : Cuenta con una manija extraíble de 4 pulgadas para trampillas de piso.
    • Bisagra : Bisagra de piano continua de aluminio resistente. Ubicación de la bisagra: Ubicada en la segunda dimensión (altura).
    • Brida : Brida expuesta de 2". Tipo de hueco: 11/16", 1/4", 1/2", 5/8", 3/4", 1/8", 3/16" y 3/8" .
    • Marco : Ángulo de aluminio de 2" x 2" x ¼".
    • Apertura aproximada : Dimensiones de la trampilla + 1/2 pulgada o + 13 mm.
    • Acabado : Sin acabado.
    • Embalaje : Empaquetado individualmente, 1 puerta por caja.
    • Componentes: Cilindro de gas para puertas que excedan 24" X 24". Sin embargo, esta excepción varía según el tipo de hueco elegido.

    ¿Listo para mejorar sus proyectos con nuestra trampilla empotrada de aluminio para piso con brida expuesta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.

    Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños impares desde 1985, se compromete a proporcionar paneles de acceso clasificados y no clasificados de alta calidad con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la elección de los profesionales que buscan soluciones fiables y elegantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificaciones
      • Material

        ¼" aluminum diamond plate.

      • Hinge

        Heavy duty aluminum continuous piano hinge, 0.08". Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        4" removable handle for floor hatches.

      • Flange

        2" exposed flange. Type of recess: 11/16", 1/4", 1/2", 5/8", 3/4", 1/8", 3/16" and 3/8".

      • Frame

        2" x 2" x ¼" aluminum angle.

      • Rough Opening

        Door sizes + ½" or + 13mm.

      • Finish

        No finish.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Components

        Gas cylinder for doors exceeding 24" X 24". However, this exception varies depending on the chosen recess type.

      • CAUTION

        The PPA-RE floor hatch is designed to support a live load of 300lbs/sq.ft and includes a hold-open arm to keep the door in open position.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacendrex-ppa-re
    • Familia de productoFloor Hatches
    • Grupo de productosFloor Hatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos