Publique sus productos
2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

Traducido por Google,

Los adaptadores InnoFlue de PVC a PP para electrodomésticos están aprobados por el fabricante del electrodoméstico para su uso en marcas y modelos específicos de hornos, calentadores de agua y calderas que requieren un adaptador para la transición del collarín de PVC a los componentes del sistema de ventilación de polipropileno. Consulte el manual del fabricante Centrotherm para encontrar el adaptador específico para el electrodoméstico en cuestión. Los adaptadores InnoFlue para electrodomésticos han sido sometidos a rigurosas pruebas y están diseñados para adaptarse a InnoFlue en la conexión de la caldera. Siga siempre el manual de instrucciones del electrodoméstico.

  • Aprobado para su uso por fabricantes de electrodomésticos de confianza.
  • La junta integrada ayuda a formar un sello hermético.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • GeneralProduct Name2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012598Part number250408000830TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross87 mm / 3.4 inchHeight77 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth77 mm / 3 inchNet weight0.058 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length87 mm / 3.4 inchPackaging / Trade height77 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.058 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width77 mm / 3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork