Publique sus productos
3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Traducido por Google,

Aprobado para su uso con fabricantes OEM de confianza, el adaptador InnoFlue de acero inoxidable a polipropileno se integra fácilmente con los sistemas de ventilación InnoFlue de polipropileno. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636 por ICC y probados y aprobados por el fabricante del aparato, los adaptadores de acero inoxidable a polipropileno están diseñados para garantizar una conexión segura y fiable entre el sistema de ventilación InnoFlue y el sistema de ventilación InnoFlue. Consulte la matriz OEM de Centrotherm para verificar el adaptador correcto.

  • Aprobado para su uso por fabricantes de electrodomésticos de confianza.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se transforma perfectamente del acero inoxidable al polipropileno en el collarín de la chimenea.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010014851Part number250408101140TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.102 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.102 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork