Publique sus productos
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Traducido por Google,

Accesorio para conductos AE34C (DN75/63 mm). Incluye 2 juntas y anillos de clic AE34C para realizar conexiones mecánicas herméticas a los conductos (estabilidad Clase ATC1 hasta +/- 1000 Pa).

  • Baja pérdida de presión del sistema debido al diseño radial.
  • Clase de estanqueidad ATC1 hasta +/- 1000 Pa, lo que minimiza el consumo de energía del ventilador y la producción de ruido.
  • Colectores modulares, que pueden utilizarse con todo tipo de conductos.
  • Conductos semirrígidos enrollables y conexiones mecánicas herméticas, de muy fácil instalación.
  • Probado y certificado por TÜV SÜD e ISEGA, cumple con la normativa REACH.
Especificaciones
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork