Publique sus productos
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Traducido por Google,

El kit de conectores AE34C conecta sin problemas dos conductos AE34C, garantizando una instalación rápida, segura y sin herramientas. Incluye dos anillos de sellado a presión AE34C.

  • Conexiones herméticas para un rendimiento fiable del sistema.
  • Baja pérdida de presión para reducir el consumo de energía del ventilador.
  • Instalación rápida y sin herramientas
  • Diseño ligero para un fácil manejo.
  • Certificado por TÜV SÜD en materia de calidad y seguridad.
Especificaciones
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork