Publique sus productos
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Traducido por Google,

Las tapas proporcionan un cierre hermético para las conexiones no utilizadas de la caja de distribución, lo que garantiza un rendimiento óptimo del sistema.

  • Garantiza una eficiencia hermética
  • Ajuste rápido y seguro: simplemente presione para sellar las conexiones no utilizadas.
Especificaciones
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-dbox-cover
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork