Publique sus productos
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación independiente.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010459
    • Nombre ETIMWashbasin top
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText