Publique sus productos
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de desagüe Silentech y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION