Publique sus productos
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie FORTY3 de 55x36 cm.
    Especificaciones
    • Back-to-wall floor installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaForty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • Familia de productoWC
    • Grupo de productosForty3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets