Publique sus productos
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Traducido por Google,
Inodoro montado en el suelo 51,37 h 42 cm . Instalación de espalda a pared. Desagüe 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Kit de fijación incluido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosStockholm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets