Publique sus productos
Piso Ceramica San Pietro Beige Brillante 60X60
Piso Ceramica San Pietro Beige Brillante 60X60
Piso Ceramica San Pietro Beige Brillante 60X60
Piso Ceramica San Pietro Beige Brillante 60X60

    Piso Ceramica San Pietro Beige Brillante 60X60

    San Pietro Beige, un clásico entre nuestros productos, se distingue por la imponencia del mármol, un brillo y una sensación natural que convierte cada pieza en única e irrepetible, ofreciendo una fidelidad incomparable. Esta elección aporta exclusividad y sofisticación a tus espacios, dejando atrás los elevados costos de mantenimiento e instalación. Descubre la mejor propuesta en pisos de cerámica respaldada por la garantía de nuestro portafolio.
    Especificaciones
    • Nombre: SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular. El tamaño de fabricación es de 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. También pueden ser usadas en paredes. Áreas de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Incluye lobbies, puntos fijos, oficinas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior. Las escaleras residenciales requieren el uso de cinta o perfil de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia200516-san-pietro-beige-bri-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela