PIEDRA DE CANTERA
Textura natural y distintiva, perfecta para espacios exteriores y ambientes interiores rústicos, inspirada en las piedras rugosas y auténticas de la tradición americana. La cornisa de cantera se caracteriza por conservar casi el tamaño real y los tonos de las piedras tal como se encuentran en la naturaleza.
LA COLECCIÓN RÍO
River se inspira en una mezcla de múltiples piedras diferentes, desde la cuarcita hasta la arenisca, pasando por la caliza. Una amplia paleta de colores para brindar la máxima versatilidad y la libertad de mezclar y combinar superficies y colores con otras colecciones de Landmark
MUNDO DE CHAPAS
El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.
COLORES
Arena, beige, humo, gris, marrón, negro, dorado.
APLICACIONES
IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre
CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas
BENEFICIOS
Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |