Producto inspirado en la madera, gracias a su acabado, diseño y color se ha convertido en la cerámica ideal cuando quieras reproducir el estilo propio de la madera, además su formato tipo liston llena de mayor realismo los espacios.
Especificaciones
Nombre: MACERATA ALMENDRA 30X60 PRIMERA.
Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. El tamaño de fabricación es de 30.3 cm x 60.4 cm.
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes.
Áreas de Instalación: Todas las áreas de la vivienda excepto la cocina, baños y balcones. También es apto para lobbies, puntos fijos, oficinas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior. Las escaleras residenciales requieren el uso de cinta o perfil de seguridad.
Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3).
Tráfico: Comercial Moderado.
Espesor: 0.83 cm