Publique sus productos
Pared Ceramica Marmol Alba 30X60
Pared Ceramica Marmol Alba 30X60
Pared Ceramica Marmol Alba 30X60
Pared Ceramica Marmol Alba 30X60
Pared Ceramica Marmol Alba 30X60

    Pared Ceramica Marmol Alba 30X60

    La cerámica Mármol Alba 30x60 captura la elegancia atemporal del mármol tipo calacatta, evocando el delicado contraste cálido-frío del amanecer. Su base beige con vetas sutiles aporta luminosidad y sofisticación, convirtiéndose en la elección ideal para crear ambientes armoniosos, modernos y llenos de estilo.
    Especificaciones
    • Nombre: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm-Modular , con dimensiones de fabricación de 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo exclusivamente en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica (N/a) para este producto. Tráfico: No aplica (N/a) debido a su uso exclusivo en pared. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203040-marmol-alba-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela