Publique sus productos
Pared Ceramica Alisios 30X60
Pared Ceramica Alisios 30X60
Pared Ceramica Alisios 30X60
Pared Ceramica Alisios 30X60
Pared Ceramica Alisios 30X60

    Pared Ceramica Alisios 30X60

    La cerámica Alisios 30x60 se inspira en el mármol Rapolano y en la majestuosidad de las termas de la antigua Roma, dando vida a un diseño que transmite solemnidad, equilibrio y atemporalidad. Su tonalidad gris y su gráfica marmolizada crean superficies elegantes y sobrias, ideales para proyectos que buscan distinción sin excesos
    Especificaciones
    • Nombre: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3cm X 60.4cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: No Aplica / N/a (Referente al coeficiente de fricción ANSI A326.3). Tráfico: N/a. Espesor: 0.83cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203072-alisios-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela