Publique sus productos
Piso Ceramica Arietta 60X60

Piso Ceramica Arietta 60X60

Disfruta de la elegancia y la paz con el piso Arietta 60x60. Su diseño marmolizado y tonalidades claras infunden cada rincón con una sensación de calma y frescura. El acabado brillante agrega un brillo sutil, mientras que su durabilidad lo hace ideal para todas las áreas de la vivienda, excluyendo la cocina, los baños, las escaleras y los balcones. Perfecto para lobbies, puntos fijos y locales comerciales de bajo tráfico, este piso es la opción perfecta para aquellos que buscan un ambiente sereno y acogedor.
Especificaciones
  • Nombre: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial Moderado (PEI Clase 04). Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203073-arietta-60x60
  • Familia de productoMarble
  • Grupo de productos60X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)597
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela