Publique sus productos
Piso Ceramica Altea Beige 60X60

Piso Ceramica Altea Beige 60X60

Altea es una localidad española famosa por ser refugio de poetas, cantantes, pintores escultores y ceramistas. Por este motivo en cada rincón de sus calles se puede apreciar la convergencia de todas las corrientes artísticas que allí confluyen.
Especificaciones
  • Nombre: ALTEA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Dimensiones de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial Moderado (PEI Clase 04). Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203111-altea-beige-60x60
  • Familia de productoMarble
  • Grupo de productos60X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)597
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela