Publique sus productos
Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60
Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60
Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60
Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60
Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60

    Pared Ceramica Torrejon Gris 30X60

    "El Torrejón Gris es una opción versátil y atemporal para el revestimiento de paredes, diseñado para resaltar la belleza y autenticidad de los espacios. Su formato 30x60 cm y su diseño de fachaleta capturan la esencia del trabajo artesanal, fusionando tradición y funcionalidad en un acabado mate que aporta sofisticación y equilibrio. El color gris, neutro y elegante, se adapta a múltiples estilos decorativos, permitiendo crear ambientes acogedores y modernos. Su borde prensado garantiza una instalación precisa y uniforme, facilitando la transformación de cualquier espacio con un acabado impecable. Inspirado en la armonía entre el trabajo del hombre y la nobleza de los materiales, el Torrejón Gris es la elección ideal para quienes buscan un diseño atemporal y resistente, capaz de realzar la personalidad de cualquier ambiente."
    Especificaciones
    • Nombre: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Dimensiones de fabricación: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de instalación: Pared. Tipología: Fachaletas. Color: Gris. Acabado: Mate. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203149-torrejon-gris-30x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText