Nuestro Catania 60*60 hace honor a la ciudad homónima ubicada en la isla de Sicilia, especialmente a su plaza central con su majestuoso duomo, construidas en piedras grises de origen basáltico provenientes del frío monte Etna.
Especificaciones
Nombre: CATANIA 60X60 PRIMERA.
Formato: 60.7 cm x 60.7 cm.
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes).
Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas.
Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco).
Tráfico: Comercial Moderado (PEI Clase 04).
Espesor: 0.83 cm