Publique sus productos
Pared Ceramica Cocora 30X60
Pared Ceramica Cocora 30X60
Pared Ceramica Cocora 30X60
Pared Ceramica Cocora 30X60
Pared Ceramica Cocora 30X60
Pared Ceramica Cocora 30X60

    Pared Ceramica Cocora 30X60

    La majestuosidad del Valle del Cocora en tus paredes. Inspirado en la belleza única del paisaje colombiano, este revestimiento cerámico para pared captura la esencia del Valle del Cocora en un Tamaño 30x60. Sus delicadas tonalidades verdes y sutiles siluetas de palmeras crean una atmósfera serena y sofisticada en cualquier espacio interior y zona húmeda. Lleva tu proyecto a un nuevo nivel remodelando tus paredes con Cocora.
    Especificaciones
    • Nombre: COCORA 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm (Tamaño nominal: M 30 cm x 60 cm - Modular). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Paredes. Clasificación ANSI: N/a. Tráfico: N/a (Clase 00 - Uso exclusivo en pared). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203151-cocora-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica