Publique sus productos
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31

    Piso Ceranatto Bosco Miel 31X31

    Inspirado en la calidez de la madera y la serenidad del bosque, Bosco Miel transforma cada espacio en un refugio natural. Su acabado mate, tono beige y textura envolvente lo hacen ideal para pisos y paredes en zonas interiores, incluso húmedas. Perfecto para quienes buscan un diseño acogedor, versátil y con estilo atemporal.
    Especificaciones
    • Nombre: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Dimensiones de fabricación: 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos y paredes. Áreas de instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, excepto baños, duchas y balcones. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Interior seco). Tráfico: Residencial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203171-bosco-miel-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela