Publique sus productos
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ High Impact Rubber Flooring

    Traducido por Google,

    NEXT STEP™ High Impact trabaja duro para que los atletas puedan jugar duro. El respaldo altamente duradero brinda soporte para una resistencia de entrenamiento prolongada, mientras que nuestra capa de desgaste NEXT STEP ™ le permite mostrar los colores de su equipo con orgullo. Con una superficie así de buena; todo lo que el atleta necesita hacer es concentrarse en su entrenamiento.

    Absorción de impactos. Anti-deslizante.

    Da la bienvenida a cada tipo de atleta con confianza, sabiendo que no hay nada que NEXT STEP High Impact no pueda manejar. Proporcione estabilidad con nuestra superficie de alta tracción, asegurando que los atletas no se lesionen al levantar objetos. Es perfecto para todas las instalaciones.


    Póngase en contacto con Dinoflex

    Especificaciones
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm regrind backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm regrind backing)

      12mm – 1/2” (4 mm top surface with 8 mm regrind backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencianextstep-highimpact
    • Familia de productoRubber Sports Flooring
    • Grupo de productosRecycled Rubber Tile, High‑Impact, Shock‑Absorbing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-02
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica