Publique sus productos
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31

    Pared Ceranatto Vita Estructurado 31X31

    La vida se siente diferente cuando los espacios nos abrazan. Con un diseño que evoca calidez, sinceridad y bienestar, Vita Estructurado transforma cada pared en un refugio emocional. Su superficie estructurada, combinada con un tono beige suave y un acabado alto brillo, crea una atmósfera acogedora y serena, perfecta para renovar cualquier ambiente del hogar. Inspirada en la luz diaria que acompaña nuestros momentos más íntimos, esta cerámica no busca llamar la atención: se deja sentir, como una presencia sutil que reconforta. Ideal para instalar en paredes interiores e incluso en pisos de zonas húmedas como interiores de piscina, Vita Estructurado es más que un revestimiento: es una forma de hacer que cada espacio te reciba con calidez.
    Especificaciones
    • Nombre: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Efecto: Estructura Deep Sense. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203176-vita-estructurado-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica