Publique sus productos
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31
Pared Ceranatto Aura 31X31

    Pared Ceranatto Aura 31X31

    A veces, lo más poderoso no es lo que se ve… sino lo que se percibe. Aura nace de esa sensación sutil que transforma un espacio sin imponerse: equilibrio, calma, contención. Inspirada en el mármol y en esa atmósfera silenciosa que nos acoge al final del día, esta cerámica de alto brillo en tono gris se convierte en el complemento perfecto para paredes que buscan transmitir serenidad y elegancia. Ideal para revestir cualquier ambiente interior del hogar, incluso zonas húmedas o piscinas bajo techo, gracias a su resistencia y sofisticación. Su formato vertical de 31x101 cm estiliza las paredes y crea una sensación de amplitud y continuidad.
    Especificaciones
    • Nombre: AURA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203177-aura-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela