Publique sus productos
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31
Pared Ceranatto Vita 31X31

    Pared Ceranatto Vita 31X31

    Hay espacios que no solo se ven bien, sino que se sienten bien. Vita es uno de esos revestimientos que transforma cada pared en una experiencia emocional. Inspirado en la calidez de los momentos cotidianos y en la luz que nos acompaña cada día, este diseño en tono beige irradia bienestar sin imponerse, creando ambientes que te abrazan desde que entras. Con su acabado alto brillo, efecto mármol y formato de 31x101 cm, Vita es ideal para revestir las paredes de tu hogar, desde baños hasta salas, cocinas o cualquier espacio donde quieras transmitir serenidad y elegancia. También puede instalarse como piso en interiores de piscinas, gracias a su resistencia y versatilidad.
    Especificaciones
    • Nombre: VITA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203178-vita-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText