Publique sus productos
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31

    Pared Ceranatto Eterna Estructurado 31X31

    Eterna Estructurado 31x101 cm es un revestimiento cerámico de alto brillo que captura la majestuosidad del mármol con una textura sutilmente estructurada, brindando profundidad visual y un toque contemporáneo a los espacios. Su diseño está inspirado en los mármoles que han trascendido el tiempo, aquellos que han sido testigos de historias que permanecen. Así como los grandes templos y obras clásicas, esta cerámica está hecha para durar y para emocionar. Con su formato alargado de 31x101 cm y un acabado blanco marmoleado brillante, Eterna Estructurado transforma cualquier pared en una superficie elegante, vibrante y con personalidad. Es ideal para baños, cocinas, salas, muros decorativos y espacios que buscan sofisticación sin esfuerzo. Además, gracias a su resistencia y versatilidad, puede utilizarse incluso como piso en interiores de piscina. Este producto es más que una elección estética: es una declaración de estilo que honra los momentos que se quedan grabados en la memoria. Porque hay superficies que evocan emociones, y Eterna ha sido creada para celebrarlas.
    Especificaciones
    • Nombre: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Efecto: Estructura Deep Sense. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203180-eterna-estructurado-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela