Publique sus productos
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31
Pared Ceranatto Breza 31X31

    Pared Ceranatto Breza 31X31

    Redefine el dinamismo. Inspirada en el vibrante mármol Four Seasons, sus contrastes profundos y vetas danzantes crean una narrativa visual única. Su tono azul marino con matices verdosos evoca la inmensidad del océano, infundiendo un carácter sereno y expresivo. Este revestimiento no solo embellece; despierta la curiosidad y la fascinación, transformando tus paredes en una obra de arte viva. Con Brillo Semiespejo (y opción estructurada), Breza es la elección perfecta para aquellos que desafían lo convencional.
    Especificaciones
    • Nombre: BREZA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.0 cm x 101.1 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203189-breza-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela