Publique sus productos
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31
Pared Ceranatto Stasera 31X31

    Pared Ceranatto Stasera 31X31

    Sumérgete en la sofisticación audaz de Stasera, una pieza que transforma tus espacios con la intensidad y el misterio del crepúsculo. Inspirada en la rica textura de la piedra Burlington, Stasera eleva su profundo tono negro con un cautivador Brillo Semiespejo. La luz danza sobre su superficie, acentuando cada detalle y revelando una profundidad magnética que envuelve y genera asombro. Disponible también con estructura para una dimensión táctil que magnifica su impacto, Stasera es la elección ideal para quienes buscan crear ambientes con un carácter inconfundible y una elegancia que captura todas las miradas. Es la base perfecta para diseños modernos y audaces, donde cada pared se convierte en una declaración de estilo que evoca la magia de la noche.
    Especificaciones
    • Nombre: STASERA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. El tamaño de fabricación es de 31.0 cm x 101.1 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203190-stasera-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText