Publique sus productos
Piso Ceramica Castagno 60X60
Piso Ceramica Castagno 60X60
Piso Ceramica Castagno 60X60
Piso Ceramica Castagno 60X60
Piso Ceramica Castagno 60X60

    Piso Ceramica Castagno 60X60

    Diseñado como un clásico parquet, esta composición fusiona tablones con diversas tonalidades y un acabado brillante, ofreciendo un producto atemporal y clásico con una excelente relación entre valor y calidad. Disponible en dos tonalidades, el color tradicional de la madera para espacios cálidos y tonos grises que aportan luminosidad a los ambientes. Diseña tu espacio perfecto ahora con la tranquilidad que brinda nuestra garantía de 10 años.
    Especificaciones
    • Nombre: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Tamaño de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, menos los baños, las duchas y los balcones. Las escaleras deben usarse con perfil o cinta de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Residencial General. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203202-castagno-60x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica