Publique sus productos
Pared Ceramica Muro Bianco 30X60
Pared Ceramica Muro Bianco 30X60
Pared Ceramica Muro Bianco 30X60
Pared Ceramica Muro Bianco 30X60
Pared Ceramica Muro Bianco 30X60

    Pared Ceramica Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60inspirados en la tendencia Europea DIRTY CHIC de gran impacto visual, estos productos se diferencian de un ladrillo natural ya que permite una instalación menos compleja y más rápida y al ser un producto cerámico nos brinda una superficie menos rústica facilitando la limpieza y adaptándose perfectamente al nuevo método de construcción liviana. Productos ideales para instalarlos en: exteriores como fachadas, e interiores de restaurantes, oficinas, heladerías, boutique de moda y dem
    Especificaciones
    • Nombre: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular , con dimensiones de fabricación de 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Exclusivamente en pared , ideal para fachadas exteriores, interiores de restaurantes, oficinas, heladerías y boutiques. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203205-muro-bianco-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela