Publique sus productos
Piso Ceramica Volta 60X60
Piso Ceramica Volta 60X60
Piso Ceramica Volta 60X60
Piso Ceramica Volta 60X60
Piso Ceramica Volta 60X60

    Piso Ceramica Volta 60X60

    El Volta ha sido desarrollado con el acabado semibrillante interior wet, de fácil limpieza y suave al tacto, además su gráfica plana y sus colores neutrales son los perfectos para combinar con cualquier referencia de nuestro portafolio, como maderas, cementos, mármoles, entre otros. Gracias a su alto tráfico son productos multidestinos perfectos para instalar en cualquier zona interior tanto residencial como comercial.
    Especificaciones
    • Nombre: VOLTA 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular , con dimensiones de fabricación de 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos , y también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda incluyendo ducha, escaleras y balcones; zonas residenciales de exterior cubiertas. Apto para lobbies, locales comerciales de alto tráfico, centros hospitalarios de baja complejidad e instituciones educativas. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203207-volta-60x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica