Publique sus productos
Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60
Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60
Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60
Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60
Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60

    Piso Ceramica Berlino Cimento 60X60

    El Berlino Cimento 60x60 es la expresión de la modernidad urbana. Su tonalidad versátil y elegante refuerza la identidad de proyectos corporativos y comerciales, ofreciendo un acabado de alto impacto visual con la fortaleza necesaria para el alto tráfico.
    Especificaciones
    • Nombre: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Tamaño de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, excepto baños, duchas y balcones. Incluye lobbies, vestíbulos, salas de espera, puntos fijos de interior, locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior y oficinas privadas. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203209-berlino-cimento-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica