Publique sus productos
Piso Ceramica Berlino Crema 60X60
Piso Ceramica Berlino Crema 60X60
Piso Ceramica Berlino Crema 60X60
Piso Ceramica Berlino Crema 60X60
Piso Ceramica Berlino Crema 60X60

    Piso Ceramica Berlino Crema 60X60

    El Berlino crema 60x60 transmite amplitud y luminosidad en cada superficie. Su acabado claro y atemporal potencia la sensación de limpieza y sofisticación, siendo la elección ideal para constructoras que buscan valor estético y durabilidad en grandes espacios.
    Especificaciones
    • Nombre: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Dimensiones de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, con posibilidad de uso en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (ducha, escaleras, balcones), zonas residenciales de exterior cubiertas, lobbies, locales comerciales de bajo tráfico, oficinas privadas, salones sociales, peluquerías y restaurantes pequeños o medianos. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203211-berlino-crema-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText