Publique sus productos
Piso Ceramica Cervino 30X60
Piso Ceramica Cervino 30X60
Piso Ceramica Cervino 30X60
Piso Ceramica Cervino 30X60

    Piso Ceramica Cervino 30X60

    El blanco absoluto en formato 30x60 Cervino, diseñado para resistir el alto tráfico sin perder la pureza y la sobriedad de su acabado mate. Una superficie atemporal y versátil que combina resistencia técnica con elegancia minimalista, ideal para proyectos donde la durabilidad y la estética deben caminar de la mano.
    Especificaciones
    • Nombre: CERVINO 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Las dimensiones de fabricación son 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (incluyendo ducha, escaleras y balcones), zonas residenciales de exterior cubierta, lobbies, oficinas privadas, locales comerciales de bajo tráfico, salones sociales y restaurantes pequeños o medianos. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus. Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203212-cervino-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText