Publique sus productos
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Morandi Gris 58.4X118.4 Rectificado

    Morandi un cemento amaderado moderno de colores clásicos, el cual te brindará un toque de elegancia a cualquier espacio y, además, está el hecho que se puede combinar con casi todos los colores. Los colores grises proporciona mucha luminosidad, modernidad y amplitud a los espacios donde su acabado mate y efecto carving le brindará un toque de versatilidad a todos tus espacios. Gracias a su gran formato de 58,4 x 118,4 rectificado hace que cada pieza sea única generando una apariencia muy característica y exclusiva en tus espacios. Su resistencia tráfico 4 te permitirá instalarlo en cualquier espacio interior de tu hogar así como en el interior de un local comercial; siendo su mejor característica la resistencia al tránsito. Cuenta con 4 caras diferenciadas.
    Especificaciones
    • Nombre: MORANDI GRIS 58.4X118.4 PRIMERA. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas. Salones sociales de interior y de exterior cubiertos. Restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial Moderado (Tráfico 4). Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230022-morandi-gris-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText