Publique sus productos
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado

    Piso Ceramica Diamante Celestini 60X60 Rectificado

    Descubre la excelencia en revestimientos cerámicos con Diamante Celestini, la joya de nuestra reconocida línea. Estos exclusivos pisos de cerámica de color gris oscuro destacan por su Alto Brillo, durabilidad y resistencia, convirtiéndolos en la elección perfecta para cualquier espacio, ya sea en el hogar o en negocios como restaurantes, oficinas, hoteles, boutiques, bancos, peluquerías y heladerías. Descubre la perfección en cada baldosa con Diamante Celestini, la opción de cerámica de alta calidad, duradera y con garantía. Eleva tus espacios con la excelencia del gris oscuro, creando ambientes modernos y resistentes.
    Especificaciones
    • Nombre: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica