Publique sus productos
Piso Ceramica Diamante Royal Blanco 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Diamante Royal Blanco 60X60  Rectificado

    Piso Ceramica Diamante Royal Blanco 60X60 Rectificado

    Descubre la innovación en revestimientos con Diamante Royal Blanco, cerámica de última tecnología con atributos superiores de dureza y resistencia. Ideal para restaurantes, oficinas, hoteles, y más. Su tradicional tono blanco y resistencia al paso del tiempo lo hacen perfecto para cualquier espacio interior, reduciendo costos de mantenimiento. Eleva tus espacios con la excelencia de Diamante Royal Blanco, la opción moderna y duradera.
    Especificaciones
    • Nombre: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText