Publique sus productos
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Ginevra 60X60   Rectificado

    Piso Ceramica Ginevra 60X60 Rectificado

    Nuestro piso de cerámica brillante Ginevra 60x60 es uno de nuestros diseños más conceptuales, pues decimos crear un diseño mármol inspirado en las olas del mar, dónde buscamos transmitir su fluidez y magnetismo para crear espacios dinamicos pero tranquilos. Su acabado brillante y bordes rectificados lo hace una excelente opción para cualquier espacio interno del hogar. "Nuestra cerámica brillante Ginevra 60x60 destaca como uno de nuestros diseños más conceptuales, ya que nos propusimos crear una obra que capturara la esencia del mármol inspirado en las olas del mar. Buscamos transmitir la fluidez y el magnetismo de las olas para infundir en los espacios una dinámica tranquilidad. Con su acabado brillante y bordes rectificados, este diseño se presenta como una excelente elección para cualquier rincón interior de tu hogar."
    Especificaciones
    • Nombre: GINEVRA 60X60 CYR PRIMERA. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231024-ginevra-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica