Publique sus productos
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Acasta Dual 58.4X118.4 Rectificado

    Acasta es una pieza inspirada en la Acasta Gneis, una de las rocas más antiguas del mundo. Esta pieza imponente no solo captura el carácter y la fuerza primitiva de la piedra, sino que también ofrece una resistencia incomparable. Gracias a nuestra innovadora tecnología 4D, logramos replicar las fisuras y texturas que reflejan el paso del tiempo, recreando la autenticidad de un elemento natural que ha sido testigo de los cambios del mundo. Acasta es ideal para aquellos espacios donde se busca transmitir pureza y naturalidad, siendo perfecta para áreas interiores de alto tráfico donde la durabilidad es tan esencial como la estética. Con Acasta, transformarás cualquier ambiente en un lugar genuino y atemporal.
    Especificaciones
    • Nombre: ACASTA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha y las escaleras; patios, terrazas, andenes de tránsito públicos, exterior de piscinas comerciales, saunas y balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior, restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231059-acasta-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela