Publique sus productos
Piso Ceranatto Barroco Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Barroco Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Barroco Dual 58.4X118.4 Rectificado

    Barroco es una evocación de la grandiosa época que lleva su nombre, un tributo a la arquitectura clásica donde el estuco se alzaba como uno de los materiales más emblemáticos.
    Especificaciones
    • Nombre: BARROCO 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha y las escaleras; patios, terrazas, andenes de tránsito públicos, exterior de piscinas comerciales, saunas y balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior, restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231061-barroco-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela