Publique sus productos
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Tivolli Dual 58.4X118.4 Rectificado

    Tivolli, inspirado en el majestuoso travertino de Tivoli, es una de las piedras más apreciadas en la construcción ornamental por su belleza y durabilidad. Estas cualidades son el corazón de nuestro Tivolli de gran formato, un producto que destaca por su diseño exquisito y acabados de alta calidad, ofreciendo un resultado verdaderamente único.
    Especificaciones
    • Nombre: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usadas en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha y las escaleras; patios, terrazas, andenes de tránsito público, exterior de piscinas comerciales, saunas y balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior, restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica