Publique sus productos
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Breccia Crema 60X60  Rectificado

    Piso Ceramica Breccia Crema 60X60 Rectificado

    La elegancia atemporal del mármol en un brillo excepcional." Inspirado en la belleza natural del mármol Arebascato Breccia, este piso cerámico de 60x60 captura la esencia de sus vetas y contrastes en un acabado Cristal Lux de alto brillo. Su diseño clásico y atemporal aporta sofisticación y luminosidad a espacios residenciales y comerciales. Disponible en dos colores, Breccia es ideal para crear ambientes elegantes y con un toque de distinción. Dale a tus proyectos un toque de lujo con este piso brillante.
    Especificaciones
    • Nombre: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela