Publique sus productos
Piso Ceranatto Giorno 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Giorno 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Giorno 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Giorno 58.4X118.4 Rectificado

    “Giorno”, que se traduce como 'Giorno' en español, encapsula de manera perfecta las características de este producto. Su brillo distintivo y su color blanco, inspirado en el mármol Calacatta, lo convierten en el complemento ideal para iluminar los momentos especiales de tu hogar. Renueva tu espacio con Chiara 58x118 parte de nuestra innovadora serie Ceranatto, conocida por su excepcional resistencia y el brillo de última tecnología “Cristal Lux”. Vive con tranquilidad gracias a nuestra garantía de 10 años.
    Especificaciones
    • Nombre: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas de la vivienda excepto cocina, baños y balcones. Incluye lobbies, puntos fijos, oficinas, locales comerciales de alto tráfico, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior. En escaleras residenciales se requiere el uso de cinta o perfil de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica