Publique sus productos
Piso Ceranatto Beton Crema Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Beton Crema Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Beton Crema Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Beton Crema Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Beton Crema Dual 58.4X118.4 Rectificado

    Cemento en tonalidades neutras y atemporales de fuerte tendencia universal. Con nuestro novedoso acabado que permite ser usado en interiores y exteriores, por lo cual te sentirás más seguro y tranquilo en los diferentes espacios donde te encuentres, ya que gracias a su recubrimiento que aumenta la fricción al contacto con el producto disminuyendo la posibilidad de caídas o deslizamientos. Su tono neutro permite a este producto ser la pieza ideal para combinar con cualquier otra tonalidad, accesorio, acabado o decorado de tu hogar o proyecto.
    Especificaciones
    • Nombre: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Patios, terrazas, porche residencial, exterior de piscinas (comerciales y residenciales), baños (incluyendo duchas), saunas, balcones, salones sociales de exterior y andenes de tránsito públicos. No aplica para circulación de centros comerciales o terminales. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica