Publique sus productos
Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Nox Nero 58.4X118.4 Rectificado

    Nox Nero es la reinterpretación contemporánea del mármol oscuro más profundo. Su superficie mate y sedosa al tacto contrasta con una gráfica intensa que evoca la geología viva de la piedra, con vetas minerales en tonos carbón, óxidos y cuarzos dispersos como fragmentos de luz en la oscuridad. Diseñado en formato 58x118, su proporción amplia permite que la riqueza gráfica se despliegue con naturalidad en espacios sofisticados, otorgando carácter sin saturar. Busca transmitir una sensación de lujo sobrio y elegancia mineral.
    Especificaciones
    • Nombre: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, excepto baños, duchas y balcones. Las escaleras requieren el uso de perfil o cinta de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Residencial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText