Publique sus productos
Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60  Rectificado

    Piso Ceranatto Attico Tecnico 60X60 Rectificado

    Superficie diseñada para resistir el movimiento constante sin perder la elegancia esencial del minimalismo. Inspirado en la sobriedad del cemento, su gráfica suave y tonalidad Greige cálido aportan una estética limpia, atemporal y versátil. Gracias a su formato 60x60 y desempeño técnico, ATTICO TECNICO 60X60 CYR es la opción perfecta para espacios comerciales de alto tráfico, oficinas, áreas comunes y zonas donde el diseño y la resistencia deben ir de la mano.
    Especificaciones
    • Nombre: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular , con un tamaño de fabricación de 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Áreas internas de la vivienda (incluyendo ducha, escaleras y balcones), zonas residenciales de exterior cubiertas, lobbies, locales comerciales de alto tráfico, oficinas, instituciones educativas y centros hospitalarios de baja complejidad. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus. Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)97
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica