Publique sus productos
Piso Cerámica Creta Arena 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Arena 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Arena 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Arena 58.4X118.4 Rectificado

    Piso Cerámica Creta Arena 58.4X118.4 Rectificado

    La piedra beige aporta calidez y versatilidad, evocando la serenidad de lo natural en cada ambiente. Concebida para pisos de tráfico 4 con acabado DUAL, garantiza seguridad y resistencia en aplicaciones tanto interiores como exteriores. Gracias a su efecto Natural Touch, realza texturas genuinas y matices suaves, creando espacios atemporales que invitan a la armonía y al confort sin perder la fuerza de la piedra natural.
    Especificaciones
    • Nombre: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, con posibilidad de uso en paredes. Áreas de Instalación: Patios en general, porches y terrazas residenciales (incluyendo descubiertas), exterior de piscinas, baños (incluyendo duchas), saunas, balcones y salones sociales de exterior. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet, según la norma ANSI A326.3. Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica